Danfoss logo
Weld nipple - QDV

WELDING CONNECTION SET (ACCESSORY) QDV15, QDV 15

148H3452

WELDING CONNECTION SET (ACCESSORY) QDV15, Používá se pro výrobek: QDV 15, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 40

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionWELDING CONNECTION SET (ACCESSORY) QDV15
Množství na formát balení40 pc
Název produktuWelding connector
Označení typuSada přivařené spojky
Používá se pro výrobekQDV 15
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaDrain valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.127 Kilogram
Čistá hmotnost0.121 Kilogram
Objem0.052 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428401449
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm