HOSE CONNECTION SET (ACCESSORY) QDV 15, QDV 15
148H3451
HOSE CONNECTION SET (ACCESSORY) QDV 15, Používá se pro výrobek: QDV 15, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 50
148H3451
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | HOSE CONNECTION SET (ACCESSORY) QDV 15 |
| Množství na formát balení | 50 pc |
| Název produktu | Mechanical connector |
| Označení typu | Sada hadicových přípojek |
| Používá se pro výrobek | QDV 15 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Drain valve spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.116 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.05 Kilogram |
| Objem | 0.061 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401432 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |