Danfoss logo
ORV Dismounting Kit H1_148H3246, 148H3247, 148H3248

Náhradní díl, ORV 80; ORV 65, Demontážní sada

148H3248

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: ORV 80; ORV 65, Označení typu: Demontážní sada

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionORV Dismounting Kit H3
Množství na formát balení25 pc
Název produktuSada pro opravy
Označení typuDemontážní sada
Používá se pro poznámky k výrobkuH3
Používá se pro výrobekORV 65ORV 80
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaTemp. regul. valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.022 Kilogram
Čistá hmotnost0.021 Kilogram
Objem0.096 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428199339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm