FIA-X 100 50MY FILTER BAG, FIA 100
148H3153
FIA-X 100 50MY FILTER BAG, Používá se pro výrobek: FIA 100, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 3
148H3153
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | FIA-X 100 50MY FILTER BAG |
| Množství na formát balení | 3 pc |
| Název produktu | Filter element |
| Označení typu | Vak filtru |
| Používá se pro poznámky k výrobku | 4 palce 50 my |
| Používá se pro výrobek | FIA 100 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spare parts, discont. products |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.335 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.254 Kilogram |
| Objem | 3.188 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428284196 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |