Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

FIA-X 65 50MY FILTER BAG, FIA 65

148H3151

FIA-X 65 50MY FILTER BAG, Používá se pro výrobek: FIA 65, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 24

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionFIA-X 65 50MY FILTER BAG
Množství na formát balení24 pc
Název produktuFilter element
Označení typuVak filtru
Používá se pro poznámky k výrobku2 1/2 in 50 my
Používá se pro výrobekFIA 65
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaSpare parts, discont. products
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.089 Kilogram
Čistá hmotnost0.083 Kilogram
Objem0.428 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428284219
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm