Seal kit set KDC/GVD150 Hydrocarbon
148G3841
Používá se pro výrobek: Uhlovodík KDC/GVD150
148G3841
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | Seal kit set KDC/GVD150 Hydrocarbon |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Sada těsnění |
| Označení typu | Sada těsnění |
| Používá se pro výrobek | Uhlovodík KDC/GVD150 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Press. control valve sparepart |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Sada těsnění |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.43 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.39 Kilogram |
| Objem | 11.722 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428951326 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |