Seal kit set KDC/GVD 125 Hydrocarbon
148G3840
Seal kit set KDC/GVD 125 Hydrocarbon, Used for product: KDC/GVD 125 Hydrocarbon
148G3840
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Seal kit set KDC/GVD 125 Hydrocarbon |
| Množství na formát balení | 6 pc |
| Název produktu | Sada těsnění |
| Označení typu | Sada těsnění |
| Používá se pro výrobek | KDC/GVD 125 Hydrocarbon |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Press. control valve sparepart |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Sada těsnění |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.138 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.127 Kilogram |
| Objem | 0.6 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428951319 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |