Danfoss logo
Seal kit set KDC/GVD 80, 100, 125, 200 Hydrocarbon

Seal kit set KDC/GVD 100 Hydrocarbon

148G3839

Seal kit set KDC/GVD 100 Hydrocarbon, Used for product: KDC/GVD 100 Hydrocarbon

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionSeal kit set KDC/GVD 100 Hydrocarbon
Množství na formát balení12 pc
Název produktuSada těsnění
Označení typuSada těsnění
Používá se pro výrobekKDC/GVD 100 Hydrocarbon
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaPress. control valve sparepart
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuSada těsnění
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.218 Kilogram
Čistá hmotnost0.178 Kilogram
Objem2.959 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428951302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm