Náhradní díl, Bez pláště plováku; Kompletní vložka s kulovým plovákem, Vložka HFI 040
148G3661
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: Bez pláště plováku; Kompletní vložka s kulovým plovákem, Označení typu: Vložka HFI 040
148G3661
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | Spare part insert, HFI 040 Valve Body |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Float valve insert |
| Označení typu | Vložka HFI 040 |
| Používá se pro výrobek | Kompletní vložka s kulovým plovákemBez pláště plováku |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Liquid level valve spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.794 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.597 Kilogram |
| Objem | 11.246 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428279383 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |