Náhradní díl, KDC/GVD 200
148G3627
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: KDC/GVD 200
148G3627
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | Spring kit 0,5 bar KDC/GVD 200 |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Spring |
| Označení typu | Spring kit |
| Používá se pro výrobek | KDC/GVD 200 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Press. control valve sparepart |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.482 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.481 Kilogram |
| Objem | 10.92 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428345774 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |