CHV 65; SCA 65
148G3476
Používá se pro výrobek: CHV 65; SCA 65, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20
148G3476
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | SPARE PART SPRING-STD 0.04BAR SCA/CHV 65 |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Spring |
| Označení typu | Pružina - standardní |
| Používá se pro poznámky k výrobku | 0,04 baru/0,58 psig |
| Používá se pro výrobek | CHV 65SCA 65 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spare parts, discont. products |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.025 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.011 Kilogram |
| Objem | 0.25 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428204200 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |