GPLX 125 Spare part complete gasket set
148G3433
Používá se pro výrobek: GPLX125
148G3433
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI] | treceiver=0 ºC |
| Material Description | GPLX 125 Spare part complete gasket set |
| Množství na formát balení | 5 pc |
| Nabídka dílů- název | T2/TE2 |
| Název produktu | Těsnění |
| Označení typu | Kompletní sada těsnění |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | GPLX125 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spare parts, discont. products |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Sada těsnění |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.242 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.176 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.788 Liter |
| EAN/UPC | 5702428284851 |