Náhradní díl, KDC/GVD 80
148G3067
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: KDC/GVD 80
148G3067
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Spring kit 2 bar KDC/GVD 80 |
| Množství na formát balení | 5 pc |
| Název produktu | Spring |
| Označení typu | Spring kit |
| Popis produktu | Vícefunkční kompresorový ventil |
| Používá se pro výrobek | KDC/GVD 80 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Press. control valve sparepart |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.178 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.098 Kilogram |
| Objem | 0.921 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428343787 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |