Danfoss logo
Flange/Gasket, Safety valve spare parts_148F3021

Náhradní díl, SFV 25, Sada příruby a těsnění

148F3021

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: SFV 25, Označení typu: Sada příruby a těsnění

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionFlanges+Gaskets set for SFV 25
Množství na formát balení3 pc
Název produktuFlange/Gasket
Označení typuSada příruby a těsnění
Používá se pro výrobekSFV 25
Product lineIndustrial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaSafety valve spare parts
SchváleníEAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.775 Kilogram
Čistá hmotnost2.714 Kilogram
Objem1.625 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428203838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm