Náhradní díl, SFV 20, Sada příruby a těsnění
148F3020
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: SFV 20, Označení typu: Sada příruby a těsnění
148F3020
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Flanges+Gaskets set for SFV 20 |
| Množství na formát balení | 3 pc |
| Název produktu | Flange/Gasket |
| Označení typu | Sada příruby a těsnění |
| Používá se pro výrobek | SFV 20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Safety valve spare parts |
| Schválení | EAC |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.813 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.72 Kilogram |
| Objem | 1.651 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428203845 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |