Sada pro generální opravu, Vrch, kompletní
148B6857
Označení typu: Vrch, kompletní
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Náhradní díly a příslušenství pro ventily
Doporučená náhrada: 148B6929
148B6857
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | Overhaul Kit SVA-140B 100 |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Overhaul kit |
| Označení typu | Vrch, kompletní |
| Používá se pro poznámky k výrobku | SVA-140B 100 |
| Používá se pro výrobek | SVA-140B 100 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | SVL Flexline spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Sada pro generální opravu |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 17.7 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 14.15 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 56.025 Liter |
| EAN/UPC | 5702424590789 |