Danfoss logo
REG-LA/REG-LB regulating valve - top part

Funkční modul, REG-LA 15-20

148B6401

Označení typu: Vrch, kompletní, Max. provozní tlak [bar]: 52, Náhradní díly v ceně: 1 těsnění; Horní část; 4 šrouby, Používá se pro výrobek: REG-LA 15; REG-LA 20

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Material quality (EF001257)Other
Max. provozní tlak [bar]52.0 bar
Max. provozní tlak [psig]754 psig
Množství na formát balení1 pc
Nabídka dílů- názevREG-SA / REG-SB
Náhradní díly v ceně1 těsnění4 šroubyHorní část
Název produktuFunkční modul
Označení typuVrch, kompletní
Používá se pro poznámky k výrobkuDlouhé hrdlo pro izolaci
Používá se pro výrobekREG-LA 15REG-LA 20
Příslušenství produktuPříslušenství ohebného vedení SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaUzavírací a regulační ventily
Průtočná plocha [mm2]36.5 mm²
Vlastnosti
Hodnota
Průtočná plocha[in2]0.056 in²
ServisovatelnýNáhradní díly SVL Flexline
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ výrobkuREG-LA 15-20
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
ZařízeníKrytka
ZnačeníSVL Flexline
ZúženíDlouhý

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.684 Kilogram
Čistá hmotnost1.1 Kilogram
Objem5.04 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428818100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm