Náhradní díl, NRS 10-15, Píst
148B6003
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: NRS 10-15, Označení typu: Píst
148B6003
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Spare Part NRS 10-15 old and new |
| Množství na formát balení | 25 pc |
| Název produktu | Sada pístu |
| Označení typu | Píst |
| Používá se pro výrobek | NRS 10-15 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Check valve spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.05 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.039 Kilogram |
| Objem | 0.203 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162475447 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |