Danfoss logo
REG-SA/SB 15-40, 65 bar - Insert

Funkční modul, REG-SB 10

148B5764

Označení typu: Vrch, kompletní, Max. provozní tlak [bar]: 65, Náhradní díly v ceně: 1 těsnění; Horní část; 4 šrouby, Používá se pro výrobek: REG-SB 10

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Material quality (EF001257)Other
Max. provozní tlak [bar]65.0 bar
Max. provozní tlak [psig]943 psig
Množství na formát balení1 pc
Nabídka dílů- názevREG-SA / REG-SB
Náhradní díly v ceně1 těsnění4 šroubyHorní část
Název produktuFunkční modul
Označení typuVrch, kompletní
Používá se pro výrobekREG-SB 10
Příslušenství produktuPříslušenství ohebného vedení SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaUzavírací a regulační ventily
Průtočná plocha [mm2]16.0 mm²
Průtočná plocha[in2]0.024 in²
SCIP dossier no.33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameREG-SA REG-SB
ServisovatelnýNáhradní díly SVL Flexline
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ výrobkuREG-SB 10
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(b)
Výstup - rozměr připojení [mm]10.0 mm
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
ZařízeníKrytka
ZnačeníSVL Flexline
ZúženíStandard

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.483 Kilogram
Čistá hmotnost0.473 Kilogram
Objem1.9 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428500715
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm