Funkční modul, REG-SA 10
148B5761
Označení typu: Vrch, kompletní, Max. provozní tlak [bar]: 65, Náhradní díly v ceně: 1 těsnění; Horní část; 4 šrouby, Používá se pro výrobek: REG-SA 10
148B5761
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | REG-SA 10 Top Complete PS65 |
| Max. provozní tlak [bar] | 65.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 943 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Nabídka dílů- název | REG-SA / REG-SB |
| Náhradní díly v ceně | 1 těsnění4 šroubyHorní část |
| Název produktu | Funkční modul |
| Označení typu | Vrch, kompletní |
| Používá se pro výrobek | REG-SA 10 |
| Příslušenství produktu | Příslušenství ohebného vedení SVL Flexline |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Uzavírací a regulační ventily |
| Průtočná plocha [mm2] | 3.0 mm² |
| Průtočná plocha[in2] | 0.004 in² |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 150 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -60 °C |
| SCIP dossier no. | 33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e |
| SCIP dossier product name | REG-SA REG-SB |
| Servisovatelný | Náhradní díly SVL Flexline |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Typ výrobku | REG-SA 10 |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(a)6(b) |
| Výstup - rozměr připojení [mm] | 10.0 mm |
| Zařízení | Krytka |
| Značení | SVL Flexline |
| Zúžení | Standard |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.455 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.208 Kilogram |
| Objem | 1.881 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428500746 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |