Danfoss logo
REG-SA/SB 10-40 insert

Funkční modul, REG-SB 25-40

148B5481

Označení typu: Vrch, kompletní, Max. provozní tlak [bar]: 52, Náhradní díly v ceně: 1 těsnění; Horní část; 4 šrouby, Používá se pro výrobek: REG-SB 40; REG-SB 25; REG-SB 32

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionREG-SB 25-40 top complete
Material quality (EF001257)Other
Max. provozní tlak [bar]52.0 bar
Max. provozní tlak [psig]754 psig
Množství na formát balení1 pc
Nabídka dílů- názevREG-SA / REG-SB
Náhradní díly v ceně1 těsnění4 šroubyHorní část
Název produktuFunkční modul
Označení typuVrch, kompletní
Používá se pro výrobekREG-SB 25REG-SB 32REG-SB 40
Příslušenství produktuPříslušenství ohebného vedení SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaUzavírací a regulační ventily
Průtočná plocha [mm2]531.0 mm²
Průtočná plocha[in2]0.823 in²
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCEUA
ServisovatelnýNáhradní díly SVL Flexline
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ výrobkuREG-SB 25-40
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
ZařízeníKrytka
ZnačeníSVL Flexline
ZúženíStandard

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.346 Kilogram
Čistá hmotnost1.674 Kilogram
Objem7.524 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428486064
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm