Náhradní díl, SNV, Těsnicí víčko a těsnění
148B4576
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: SNV, Označení typu: Těsnicí víčko a těsnění
148B4576
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Spare kit for SNV seal cap & gasket |
| Množství na formát balení | 70 pc |
| Název produktu | Sada těsnění |
| Označení typu | Těsnicí víčko a těsnění |
| Používá se pro výrobek | SNV |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Gauge valve spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.08 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.075 Kilogram |
| Objem | 0.064 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428492164 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |