Náhradní díl
119F5685
Označení typu: Náhradní díl, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 1500
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Náhradní díly a příslušenství pro ventily
119F5685
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | RD Gage Port I/1500 |
| Materiál těla | Mosaz |
| Množství na formát balení | 1500 pc |
| Název produktu | Assembly fitting |
| Označení typu | Náhradní díl |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Refrig. distributor spareparts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Ass'y fitting |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.013 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.012 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428424844 |