Orifice, ORF
119F5424
Materiál těla: Mosaz, Redukce - typ: Píst, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 100
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Náhradní díly a příslušenství pro ventily
119F5424
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Číslo trysky/pístu | 096 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | RD Bulk Bagged Piston 096 I/100 |
| Materiál těla | Mosaz |
| Množství na formát balení | 100 pc |
| Název produktu | Orifice |
| Označení typu | Sada náhradních dílů |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Refrig. distributor spareparts |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Redukce - typ | Píst |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Typ výrobku | ORF |
| Uložení baterií | No |
| Velikost trysky | 096 |
| Velikost trysky[in] | 0.096 in |
| Velikosttrysky [mm] | 2.44 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.007 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.006 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428425414 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |