Náhradní díl
119F3956
Označení typu: Náhradní díl, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 1000
119F3956
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | RD Valve Core I/1000 |
| Materiál těla | Mosaz |
| Množství na formát balení | 1000 pc |
| Název produktu | Assembly fitting |
| Označení typu | Náhradní díl |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Refrig. distributor spareparts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Ass'y fitting |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.3 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.007 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428458726 |