Sada těsnění, Sada těsnění
119F3948
Sada těsnění, Typ výrobku: Sada těsnění, Označení typu: Náhradní díl, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 5000
119F3948
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | RD Nylon Washer I/5000 |
| Množství na formát balení | 5000 pc |
| Název produktu | Sada těsnění |
| Označení typu | Náhradní díl |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Refrig. distributor spareparts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Sada těsnění |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.7 Gram |
| Čistá hmotnost | 0.7 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428426657 |
| Proposition 65 | No significant risk |