Danfoss logo
Sada pro opravy, RD 5500-product-details

Sada pro opravy, RD 5500

119F3003

Materiál těla: Mosaz, Počet otvorů / obvodů: 06, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 100

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R22R407CR410A
Číslo trysky/pístu199
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionRD Br5500 0.188/06 I/100
Materiál tělaMosaz
Množství na formát balení100 pc
Název produktuSada pro opravy
Počet otvorů / obvodů06
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRefrig. distributor spareparts
Vlastnosti
Hodnota
Redukce - typTryska
SCIP dossier no.5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef
SCIP dossier product nameETS 250-800/KVS 42
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ výrobkuRD 5500
Uložení bateriíNo
Velikost trysky[in]0.199 in
Velikosttrysky [mm]5.05 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.275 Kilogram
Čistá hmotnost0.27 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428418942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm