Náhradní díl, IPS 8
084H5077
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: IPS 8
084H5077
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | IPS8 R290 compressor with accesories NAM |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Náhradní díly v ceně | compressorrun capacitorstart capacitorstart relay |
| Název produktu | Sada pro opravy |
| Označení typu | Compressor with accesories |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro poznámky k výrobku | Only for 084H5006 |
| Používá se pro výrobek | IPS 8 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Air purger spare parts |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 14.4 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 14.2 Kilogram |
| Objem | 36.894 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156093 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |