Danfoss logo
AKS 41 top part without bargraph, AKS 41-product-details

AKS 41 top part without bargraph, AKS 41

084H4150

AKS 41 top part without bargraph, Používá se pro výrobek: AKS 41, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 16
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Náhradní díly a příslušenství pro ventily

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionAKS 41 top part without bargraph
Množství na formát balení16 pc
Náhradní díly v ceněBez sloupcového grafu
Název produktuSada pro opravy
Označení typuHorní část
Používá se pro výrobekAKS 41
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaSpare parts, discont. products
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.434 Kilogram
Čistá hmotnost0.433 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.694 Liter
EAN/UPC5702428195577