Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections, LG 16 - 28_069G4003

Směšovač kapaliny a plynu, LG 16 - 28

069G4003

Používá se pro výrobek: CPCE 15

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Další informacePro všechny freony
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Material DescriptionLG 16-28 VĆSKE-
Množství na formát balení9 pc
Název produktuSměšovač kapaliny a plynu
Popis produktuSměšovač kapaliny a plynu
Používá se pro výrobekCPCE 15
Přípojka pro horký plyn [mm]15.88 mm
Přípojka pro kapalné chladivo [mm]28.58 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaPříslušenství pro ventily KV
SchváleníEAC
SCIP dossier no.53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ výrobkuLG 16 - 28
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Ukazatel směru prouduVyrytá jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost výstupní přípojky [palce]1 1/8 in
Vstup horkých par [palce]5/8 in
Vstup kapaliny [palce]1 1/8 in
Výstup - rozměr [mm]28.58 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.276 Kilogram
Čistá hmotnost0.244 Kilogram
Objem0.553 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422013587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm