Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections_069G4001

Směšovač kapaliny a plynu, LG 12 - 16

069G4001

Používá se pro výrobek: CPCE 12

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Material DescriptionLG 12-16 Liquidgasmixer
Množství na formát balení80 pc
Název produktuSměšovač kapaliny a plynu
Popis produktuSměšovač kapaliny a plynu
Používá se pro výrobekCPCE 12
Přípojka pro horký plyn [mm]12.70 mm
Přípojka pro kapalné chladivo [mm]15.88 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPříslušenství pro ventily KV
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníEAC
SCIP dossier no.53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ výrobkuLG 12 - 16
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Ukazatel směru prouduVyrytá jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost výstupní přípojky [palce]5/8 in
Vstup horkých par [palce]1/2 in
Vstup kapaliny [palce]5/8 in
Výstup - rozměr [mm]15.88 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.114 Kilogram
Čistá hmotnost0.099 Kilogram
Objem0.186 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422030010
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm