Nastavitelný pásek k tykavce, Max. průměr trubky 50 mm
068U3528
Označení typu: Nastavitelný pásek k tykavce, Používá se pro poznámky k výrobku: Max. průměr trubky 50 mm, Používá se pro poznámky k výrobku: Max. průměr trubky 50 mm, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 45
068U3528
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Accessory bag with long Bulb strap M/45 |
| Množství na formát balení | 45 pc |
| Název produktu | Adjustable bulb strap |
| Označení typu | Nastavitelný pásek k tykavce |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Max. průměr trubky 50 mm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | T 2TCTE 2TU |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | TXV accessories |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.027 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.024 Kilogram |
| Objem | 0.046 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162489307 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |