Danfoss logo

Nastavitelný pásek k tykavce, Max. průměr trubky 35 mm

068U3526

Označení typu: Nastavitelný pásek k tykavce, Používá se pro poznámky k výrobku: Max. průměr trubky 35 mm, Používá se pro poznámky k výrobku: Max. průměr trubky 35 mm, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 250

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionAccessory with long Bulb strap I/250
Množství na formát balení250 pc
Název produktuAdjustable bulb strap
Označení typuNastavitelný pásek k tykavce
Používá se pro poznámky k výrobkuMax. průměr trubky 35 mm
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekPHT85-300TE 12TE 5TE 55TEATEAT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaTXV accessories
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.025 Kilogram
Čistá hmotnost0.024 Kilogram
Objem0.04 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162489253
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm