Danfoss logo
Accessory, Fixed size bulb strap 068U3511

Pásek žárovky o pevné velikosti

068U3511

Označení typu: Pásek žárovky o pevné velikosti, Používá se pro výrobek: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 45

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kompatibilní s RoHSYes - RoHS ok
Material DescriptionOEM bulb strap 5/8 in I/45
Množství na formát balení45 pc
Název produktuFixed size bulb strap
Označení typuPásek žárovky o pevné velikosti
Používá se pro poznámky k výrobku5/8 in
Používá se pro výrobekT 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaTXV accessories
SchváleníEAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost17.6 Gram
Čistá hmotnost17.6 Gram
Objem0.048 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428182577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm