Pásek žárovky o pevné velikosti
068U3510
Označení typu: Pásek žárovky o pevné velikosti, Používá se pro výrobek: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 45
068U3510
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kompatibilní s RoHS | Yes - RoHS ok |
| Material Description | OEM bulb strap 1/2 in I/45 |
| Množství na formát balení | 45 pc |
| Název produktu | Fixed size bulb strap |
| Označení typu | Pásek žárovky o pevné velikosti |
| Používá se pro poznámky k výrobku | 1/2 in |
| Používá se pro výrobek | T 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | TXV accessories |
| Schválení | EAC |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 22 Gram |
| Čistá hmotnost | 16.9 Gram |
| Objem | 0.048 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428182560 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |