Nastavitelný pásek k tykavce, Max. průměr trubky 28 mm
068U3507
Označení typu: Nastavitelný pásek k tykavce, Používá se pro poznámky k výrobku: Max. průměr trubky 28 mm, Používá se pro poznámky k výrobku: Max. průměr trubky 28 mm, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 25
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Náhradní díly a příslušenství pro ventily
Doporučená náhrada: 068U3520
068U3507
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Accessory bag with short Bulb strap M/25 |
| Množství na formát balení | 25 pc |
| Název produktu | Adjustable bulb strap |
| Označení typu | Nastavitelný pásek k tykavce |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Max. průměr trubky 28 mm |
| Používá se pro výrobek | T 2TE 2TR 6TU |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | TXV accessories |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.022 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.021 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.053 Liter |
| EAN/UPC | 5702428147903 |