Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Nastavitelný pásek k tykavce, Max. průměr trubky 28 mm

068U3505

Označení typu: Nastavitelný pásek k tykavce, Používá se pro poznámky k výrobku: Max. průměr trubky 28 mm, Používá se pro poznámky k výrobku: Max. průměr trubky 28 mm, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 45
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Náhradní díly a příslušenství pro ventily

Doporučená náhrada: 068U3525

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionAccessory 0.4 mm Bulb strap I/45
Množství na formát balení45 pc
Název produktuAdjustable bulb strap
Označení typuNastavitelný pásek k tykavce
Používá se pro poznámky k výrobkuMax. průměr trubky 28 mm
Používá se pro výrobekT 2TE 2TR 6TU
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaTXV accessories
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.022 Kilogram
Čistá hmotnost0.022 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.048 Liter
EAN/UPC5702428143615