Pásek tykavky, Max. prům. trubky 22 mm / 7/8 palce
068N2532
Označení typu: Pásek tykavky, Používá se pro poznámky k výrobku: Max. prům. trubky 22 mm / 7/8 palce, Používá se pro poznámky k výrobku: Max. prům. trubky 22 mm / 7/8 palce, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 48
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Náhradní díly a příslušenství pro ventily
Doporučená náhrada: 068U3519
068N2532
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | Bulb Strap Ass'y I/48 |
| Množství na formát balení | 48 pc |
| Název produktu | Adjustable bulb strap |
| Označení typu | Pásek tykavky |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Max. prům. trubky 22 mm / 7/8 palce |
| Používá se pro výrobek | TD1TUBTUBE |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | TXV accessories |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.022 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.014 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.024 Liter |
| EAN/UPC | 5702422051626 |