Danfoss logo
Bulb Clip for TD1 Thermostatic Expansion Valves

Spony žárovek, Max. prům. trubky 8 mm / 5/16 palce

068N2529

Označení typu: Spony žárovek, Používá se pro poznámky k výrobku: Max. prům. trubky 8 mm / 5/16 palce, Používá se pro poznámky k výrobku: Max. prům. trubky 8 mm / 5/16 palce, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 96

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Další informaceTrubka: 8 mm / 5/16 palce
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionCLIPS / TK
Množství na formát balení96 pc
Název produktuAdjustable bulb strap
Označení typuSpony žárovek
Používá se pro poznámky k výrobkuMax. prům. trubky 8 mm / 5/16 palce
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekTD1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaTXV accessories
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.003 Kilogram
Čistá hmotnost0.003 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.008 Liter
EAN/UPC5702422018865