Danfoss logo
Element for expansion valve_

Elementpro expanzní ventil, 90 °C - 130 °C, TEAT 85; TEAT 20

068G3261

Formát balení: Multi balení

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníMulti balení
Kapilární trubice [mm]5000 mm
kapiláry [in]196.8 in
Material DescriptionELEM TEAT 20/85
Materiál tělaNerezová ocel
Množství na formát balení9 pc
Název produktuElementpro expanzní ventil
Používá se pro výrobekTEAT 20TEAT 85
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzní ventily
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty [°C] [max.]130 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]90 °C
SCIP dossier no.4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
SCIP dossier product nameTEA TEAT Accessories
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SměrPřímý
Teplotní rozsah [°F] [Max]266 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]194 °F
Typ výrobkuELM
Uložení bateriíNo
Vyrovnání tlakuVnitřně vyrovnáno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.648 Kilogram
Čistá hmotnost0.616 Kilogram
Objem2.138 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422025412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm