Elementpro expanzní ventil, 55 °C - 95 °C, TEAT 85; TEAT 20
068G3260
Formát balení: Multi balení
068G3260
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Kapilární trubice [mm] | 5000 mm |
| kapiláry [in] | 196.8 in |
| Material Description | ELEM TEAT 20/85 |
| Materiál těla | Nerezová ocel |
| Množství na formát balení | 9 pc |
| Název produktu | Elementpro expanzní ventil |
| Používá se pro výrobek | TEAT 20TEAT 85 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzní ventily |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 95 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | 55 °C |
| SCIP dossier no. | 4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f |
| SCIP dossier product name | TEA TEAT Accessories |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Směr | Přímý |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 203 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | 131 °F |
| Typ výrobku | ELM |
| Uložení baterií | No |
| Vyrovnání tlaku | Vnitřně vyrovnáno |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.628 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.529 Kilogram |
| Objem | 2.212 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422047513 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |