ORF, TEA 20-3 PEEK
068G2061
Formát balení: Multi balení
068G2061
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladivo (Chladiva) | R134aR22/R407CR404A/R507AR407CR410AR717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Jmenovitý výkon R717 [kW] | 10.5 kW |
| Jmenovitý výkon R717 [TR] | 3.0 TR |
| Material Description | DYSEINDSATS / T |
| Množství na formát balení | 4 pc |
| Název produktu | Orifice |
| Používá se pro výrobek | TEA 20-3 PEEK |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | TXV accessories |
| SCIP dossier product name | TEA/TEAT/TEVA |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Typ výrobku | ORF |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.109 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.086 Kilogram |
| Objem | 0.309 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428918459 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |