Danfoss logo
Seal Kit TE 55_068G0050

Náhradní díl, TE 55, Sada těsnění

068G0050

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: TE 55, Označení typu: Sada těsnění, Sada těsnění

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionRES.DELE TE55
Množství na formát balení10 pc
Náhradní díly v ceně1 x O-ring2 x gasket
Název produktuSada těsnění
Označení typuSada těsnění
Používá se pro výrobekTE 55
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaObecné náhradní díly
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.004 Kilogram
Čistá hmotnost0.004 Kilogram
Objem0.025 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422111221
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm