Náhradní díl, AKV & AKVH 10 - 4/5/6, Tryska10 - 4/5/6
068F5284
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: AKV & AKVH 10 - 4/5/6, Označení typu: Tryska10 - 4/5/6, Sada pro opravy
068F5284
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Orifice Kit AKV(H) 10-4,5,6 multi 10/180 |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Název produktu | Sada pro opravy |
| Označení typu | Tryska10 - 4/5/6 |
| Používá se pro výrobek | AKV & AKVH 10 - 4/5/6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Electric valve spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Směr | Žádné |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 22 Gram |
| Čistá hmotnost | 10 Gram |
| Objem | 0.07 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428452366 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |