Danfoss logo
Spare part - Packing

Náhradní díl, AKV & AKVH 10 - 0/1/2/3, Tryska 10 - 0/1/2/3

068F5283

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: AKV & AKVH 10 - 0/1/2/3, Označení typu: Tryska 10 - 0/1/2/3, Sada pro opravy

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionOrific.kit AKV(H)10-0,1,2,3 multi 10/180
Množství na formát balení10 pc
Název produktuSada pro opravy
Označení typuTryska 10 - 0/1/2/3
Používá se pro výrobekAKV & AKVH 10 - 0/1/2/3
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaElectric valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
SměrŽádné
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.026 Kilogram
Čistá hmotnost0.017 Kilogram
Objem0.07 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428452359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm