Danfoss logo
AKV orifice

Náhradní díl, AKV(A) 20, Sada trysek20-4, -5

068F5271

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: AKV(A) 20, Označení typu: Sada trysek20-4, -5, Sada pro opravy

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionOrifice Kit AKV & AKVA 20-4-5 mul.10/100
Množství na formát balení6 pc
Název produktuSada pro opravy
Označení typuSada trysek20-4, -5
Používá se pro výrobekAKV(A) 20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaElectric valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
SměrŽádné
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.146 Kilogram
Čistá hmotnost0.124 Kilogram
Objem0.229 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428059046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm