Náhradní díl, AKV(A) 15, Sada pístu 15-4
068F5268
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: AKV(A) 15, Označení typu: Sada pístu 15-4, Sada pro opravy
068F5268
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Piston kit AKV & AKVA 15-4, multi 90 |
| Množství na formát balení | 40 pc |
| Název produktu | Sada pro opravy |
| Označení typu | Sada pístu 15-4 |
| Používá se pro výrobek | AKV(A) 15 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Electric valve spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Směr | Žádné |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.056 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.036 Kilogram |
| Objem | 0.109 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428059022 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |