Náhradní díl, AKVA 15, Sada těsnění
068F5264
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: AKVA 15, Označení typu: Sada těsnění, Sada pro opravy
068F5264
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | Gasket set AKVA 15 |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Název produktu | Sada pro opravy |
| Označení typu | Sada těsnění |
| Používá se pro výrobek | AKVA 15 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Electric valve spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Směr | Žádné |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.008 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.005 Kilogram |
| Objem | 0.082 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428058988 |
| Proposition 65 | No significant risk |