Náhradní díl, AKV 15; AKVA 15, Sestava armatury
068F5045
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: AKV 15; AKVA 15, Označení typu: Sestava armatury, Sada pro opravy
068F5045
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| InspectionText | Vorg�nger: 068F0539 |
| Material Description | Armature set AKVA 10, AKV/AKVA 15 & 20 |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Sada pro opravy |
| Označení typu | Sestava armatury |
| Používá se pro výrobek | AKV 15AKV 20AKVA 10AKVA 15AKVA 20 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Electric valve spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Směr | Žádné |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.11 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.095 Kilogram |
| Objem | 0.134 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428058575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |