Danfoss logo
AKV orifice

Náhradní díl, AKVA 10-5, Tryska10-5

068F0530

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: AKVA 10-5, Označení typu: Tryska10-5, Sada pro opravy

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionOrifice Kit 10-5, AKVA 10, multi 140
Max. provozní tlak [bar]42.0 bar
Množství na formát balení10 pc
MOPD [bar/psi]18 bar
Název produktuSada pro opravy
Označení typuTryska10-5
Používá se pro výrobekAKVA 10-5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaElectric valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
SměrŽádné
Teplotní rozsah média [°C] [max.]60 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-50 °C
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.032 Kilogram
Čistá hmotnost0.021 Kilogram
Objem0.076 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422099178
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm